MJ-40-IR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S

MJ-40-IR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S
Mini-Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Mini-Maschinen-Spindelhubgetriebe, Inverted Rotating, Standard, 5:1 Getriebeübersetzung, Travel Nut Position A

Vorlaufzeit:  4 Wochen*
$982.09 je**
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
L 304,80 mm (12,000 in)
Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: Inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 5:1
Spindeldurchmesser 16 mm / 0,63 in
Spindelsteigung 3 mm / 0,13 in
Spindel-Kerndurchmesser 12 mm / 0,46 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 40
Gewicht 2 kg / 5,40 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Mutter-Werkstoff Nook-Spezialbronze
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 4.448 N / 1.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0019 N·m / 0,0170 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 1,92 N·m / 17,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 0,25 kW / 0,33 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 1.260 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 3.140 N / 706 lbf
Hubspindel-Wirkungsgrad 34%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 1.092 mm/min / 43 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: